HUBBELL CANADA
Image of FB10TLY Série 8/10-groupes, plaque de montage, 3-groupes, (2) Simplex 1.40" Diamètre des ouvertures, FB10TLY

Série 8/10-groupes, plaque de montage, 3-groupes, (2) Simplex 1.40" Diamètre des ouvertures, FB10TLY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FB10TLY

Béton, accès, bois Boîtes de sol, encastrées, série 8/10-groupes, plaque de montage, 3-groupes, (2) Simplex 1.40" de diamètre.

  • Plaque pour utilisation dans les boîtes de sol encastrées SystemOne 10-groupes
  • 3-groupes- (2) ouvertures pour prise unique avec un diamètre de 1,40". diamètre de 1,40 po

Vertical 3-Gang Sub-Plate with (2) Twist-Lock®/ Simplex 1.40" Dia. Openings

Général

Application

For Use in Recessed Floor Box

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access

Catalog Number

FB10TLY

Construction

Couleur

Métallique

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Pre Galvanized Steel

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

10-Gang

Type

10-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates

Type de couvercle

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585540870

Dimensions

Largeur

5.19 in

Longueur

5.44 in

Taille

10-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box