HUBBELL CANADA
Image of 10GAFBCVRALU Série AFB 8/10-Gang, assemblage de couvercles, finition peinture poudre aluminium, 10GAFBCVRALU

Série AFB 8/10-Gang, assemblage de couvercles, finition peinture poudre aluminium, 10GAFBCVRALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 10GAFBCVRALU

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 8/10-Gang série AFB, assemblage du couvercle, finition peinture poudre aluminium.

  • Modèle de surface sans couvercle
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover without Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

10GAFBCVRALU

Couleur

Aluminum Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

10-Gang

Taille

10-Gang

Type

Recessed Access Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de fini

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585527598

Dimensions

Largeur

13.21 in

Longueur

13.08 in

Taille

10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

10-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96

Quantité dans l'emballage

1