Marque: Killark
No de catalogue: B7014
Classé NEMA 4, 4X - offrant une protection contre l'eau dirigée par le tuyau et la corrosion. Bac de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation des démarreurs sur le terrain. Disposition pour la mise à la terre fournie en standard. Plus d'espace pour le câblage - conforme aux dernières normes NEC.
Application
La série PRISM B7 de démarreurs et de centres de commande de moteurs combinés utilise des démarreurs NEMA à une vitesse et sans inversion. La conception universelle des boîtiers PRISM permet d'accueillir, en standard, les démarreurs magnétiques fabriqués par les fabricants suivants
Catalog Number
B7014
Famille de produit
Motor Starters
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
B7 Series
Taille
4
Type
Boîtier en aluminium pour démarreur de moteur magnétique
UPC
783936020037
Poids brut de l'emballage
155
Taille
4
Tension nominale
600 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E83696