Marque: Killark
No de catalogue: B7CA-WEHD-42030
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la poussière soufflée, la pluie, les projections d'eau, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages dus à la formation de glace externe et à la corrosion.
Action
DP
Actionneur
Molded Case Circuit Breaker Operator
Application
Locations such as petroleum refineries, chemical and petroleum plants with indoor and outdoor processes. Motor control and circuit protection in locations made hazardous due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dust, or easily ignitable fiber and flyings, and areas which are subject to corresion, weather, and dampness.
Catalog Number
B7CA-WEHD-42030
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre de pôles
2
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Circuit Breaker Enclosure
Type de fini
Type de montage
Wall
UPC
783936098210
Hauteur
18 in
Largeur
11 in
Poids
46 lb
Profondeur
9.125
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
480 VAC/250 VDC
Nombre de fils
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E83969
Action
DP
Actionneur
Molded Case Circuit Breaker Operator
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Nombre de pôles
2