HUBBELL CANADA
Image of B7ED Série B7E, 10 X 21 X 6.69, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné, B7ED

Série B7E, 10 X 21 X 6.69, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné, B7ED

Marque: Killark

No de catalogue: B7ED

Série B7E, 10 X 21 X 6.69, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné.

  • Construction en fonte d'aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Boulons de couvercle captivés à dégagement rapide en acier inoxydable de qualité 316 pour une protection maximale contre la corrosion.
  • Les boulons triples ne nécessitent que 3 1/2 tours pour se désengager.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage sont boulonnées et fabriquées en alliage d'aluminium ductile.
  • Trous de montage du panneau arrière pré-percés.
  • Ouvertures de conduits et d’appareils installées en usine ou sur site.
  • Charnières en aluminium et quincaillerie en acier inoxydable standard sur les boîtes de taille moyenne à grande.
  • Encoches de bride encastrées pour permettre une ouverture plus facile du couvercle.

Construction en fonte d'aluminium sans cuivre - haute résistance, poids réduit et résistance à la corrosion. Boulons de couvercle captifs à dégagement rapide en acier inoxydable de qualité 316 - les boulons à triple plomb ne nécessitent que 3-1/2 tours pour être désengagés. Acier inoxydable (qualité 316) f

Général

Application

Emplacements rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres et de poussières facilement inflammables, et zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Raffineries de pétrole, usines chimiques et pétrochimiques.

Catalog Number

B7ED

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Boîtier de jonction

Type de couvercle

Boulonné

UPC

783936020211

Dimensions

Poids brut de l'emballage

88

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E83696