Marque: Killark
No de catalogue: B7EL
Construction en fonte d'aluminium sans cuivre - haute résistance, poids réduit et résistance à la corrosion. Boulons de couvercle captifs à dégagement rapide en acier inoxydable de qualité 316 - les boulons à triple plomb ne nécessitent que 3-1/2 tours pour être désengagés. Acier inoxydable (qualité 316) f
Application
Emplacements rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres et de poussières facilement inflammables, et zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Raffineries de pétrole, usines chimiques et pétrochimiques.
Catalog Number
B7EL
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Type
Boîtier de jonction
Type de couvercle
Boulonné
UPC
783936020280
Poids brut de l'emballage
170
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E83696