HUBBELL CANADA
Série B7MS - Boîtier compact en aluminium à bouton-poussoir avec démarreur manuel Square D CEI - Boîtier B7EP - FLA 17.0-23.0 - 20Hp Max, B7MS1PS-9
Image of B7MS1PS-9 Série B7MS - Boîtier compact en aluminium à bouton-poussoir avec démarreur manuel Square D CEI - Boîtier B7EP - FLA 17.0-23.0 - 20Hp Max, B7MS1PS-9
*Image représentative
Image of B7MS1PS-9 Série B7MS - Boîtier compact en aluminium à bouton-poussoir avec démarreur manuel Square D CEI - Boîtier B7EP - FLA 17.0-23.0 - 20Hp Max, B7MS1PS-9
Image of B7MS1PS-9 Série B7MS - Boîtier compact en aluminium à bouton-poussoir avec démarreur manuel Square D CEI - Boîtier B7EP - FLA 17.0-23.0 - 20Hp Max, B7MS1PS-9

Série B7MS - Boîtier compact en aluminium à bouton-poussoir avec démarreur manuel Square D CEI - Boîtier B7EP - FLA 17.0-23.0 - 20Hp Max, B7MS1PS-9

Marque: Killark

No de catalogue: B7MS1PS-9

Les démarreurs manuels de moteurs pour emplacements dangereux de la série B7MS de Killark assurent le démarrage et l'arrêt manuels non inversés des charges de moteurs. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux. Disponible avec des opérateurs de type "bouton-poussoir" ou "rotatif", le démarreur interne de type CEI est disponible dans les configurations des fabricants, y compris Square D et ABB. Note : Les réchauffeurs de surcharge sont nécessaires, mais ne sont pas inclus en standard, et doivent être spécifiés en fonction du FLA (Full Load Amps) du moteur.

  • Les boîtiers de taille compacte offrent une flexibilité d'application avec des économies de coûts par rapport aux tailles standard de l'industrie.
  • Type 4, 4X classé pour la protection contre l'eau dirigée par tuyau et la corrosion.
  • Pré-percé pour faciliter l'installation facile sur le terrain des démarreurs.
  • Opérateur rotatif ou à bouton-poussoir avec disposition de verrouillage incluse.
  • Dispositions pour la vidange et le reniflard.
  • Pattes de montage ductiles boulonnées.
  • Deux ouvertures de conduit NPT fournies en standard
  • Ouvertures personnalisées supplémentaires sur demande.
  • La conception universelle s'adapte, en standard, aux fabricants de démarreurs IEC, notamment Square D, CutlerHammer, ABB, Siemens, Moeller, Sprecher+ Schuh, Allen-Bradley, Advance Controls et WEG.
  • Aluminium sans cuivre (teneur en cuivre inférieure à 4/10 de 1 %).
  • Les boulons du couvercle sont en acier inoxydable 316.
  • Joint torique en silicone.
  • Extérieur peint en poudre de polyester gris, appliqué électrostatiquement.

Les boîtiers de taille compacte offrent une flexibilité d'application avec des économies de coûts par rapport aux tailles standard de l'industrie. Classés NEMA 4, 4X, ils offrent une protection contre l'eau dirigée par un tuyau et la corrosion. Pré-percé pour faciliter l'installation des démarreurs sur le terrain. Bouton poussoir

Général

Actionneur

Pushbutton

Application

La série PRISM B7MS de démarreurs manuels à tension de ligne sans inversion et de coffrets est adaptée aux applications nécessitant le démarrage et l'arrêt manuels en ligne de petits moteurs CA monophasés et polyphasés, et où une protection contre les surcharges est nécessaire.

Catalog Number

B7MS1PS-9

Famille de produit

Motor Starters

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Puissance max. (hp)

20

Série

B7MS Series

Type

Boîtier compact à boutons-poussoirs en aluminium avec démarreur

UPC

783936012285

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.55 in

Poids brut de l'emballage

12.5

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Liée à l'opération

Actionneur

Pushbutton

Puissance max. (hp)

20