
Marque: Killark
No de catalogue: CGB455SA
Application
Convient pour une utilisation dans la Classe I Divisions 2 lorsqu'il est installé conformément à la NEC 501.10(B)(4). Approuvé pour les câbles, notamment TC, TC-ER, TC-ER-HL, PLTC, PLTC-ER, ITC, ITC-HL et les cordons, notamment S, SO, STO, ST, SJ, SJT, SJTO, SVO.
Catalog Number
CGB455SA
Matériau
Aluminium
Nom du fini
Natural
Protection d'infiltrations
Type 3R, 4, 4X, 12
Série
CGB
Température fonctionnement
- 40C to +80 °C
UPC
783936180618
Hauteur
2.09 in
Largeur
1.95 in
Poids
0.12 lb
Taille du moyeu
1-1/4"
Plage de câbles
.551 - .945 in
Température fonctionnement
- 40C to +80 °C