HUBBELL CANADA
Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec couvercle en aluminium brossé, AFBS1R6FFALU
Image of AFBS1R6FFALU Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec couvercle en aluminium brossé, AFBS1R6FFALU
Image of AFBS1R6FFALU Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec couvercle en aluminium brossé, AFBS1R6FFALU

Série d'alimentation de meubles 6", boîtier en acier estampé galvanisé avec couvercle en aluminium brossé, AFBS1R6FFALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R6FFALU

Boîtes d'accès surélevées ou boîtes de sol en bois, série d'alimentation de meubles de 6 po, boîte en acier estampé galvanisé avec couvercle en aluminium brossé.

  • Boîte de sol ronde affleurante de 6"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,00" d'épaisseur
  • La trousse comprend (1) AFBS1R6BASE Boîtier, (1) AFBS1R6FFCVRALU Couvercle en cours d'usage

PreGalvanized Stamped Steel Box; Low Profile Cover

Général

Application

For Use in Raised Access or Wooden Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R6FFALU

Construction

Fabricated

Couleur

Aluminium brossé

Forme du couvercle

Round

Matériau

Composite

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

2) 1/2"- 3/4", 2(2"

Série

Recessed Furniture Feed - AFB Series

Taille

6 Inch Round

Type

Furniture Feed Access Floor Box and Cover

Type de fini

Aluminum

Type de montage

  • Mechanical Mount
  • Mechanical Mount

UPC

783585545141

Dimensions

Hauteur

3.08 in

Poids

4.55 lb

Taille

6 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

2) 1/2"- 3/4", 2(2"

Logistique

Quantité dans l'emballage

1