Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AFBS1R6FFGRY
PreGalvanized Stamped Steel Box; Low Profile Cover
Application
For Use with Raised Access Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Raised Access; Wood
Catalog Number
AFBS1R6FFGRY
Construction
Fabricated
Couleur
Gray Finish
Famille de produit
Recessed Furniture Feed - AFB Series
Forme du couvercle
Round
Matériau
Composite
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Ouvertures défonçables
2) 1/2"- 3/4", 2(2"
Taille
6 Inch Round
Type
Furniture Feed Access Floor Box and Cover
Type de montage
UPC
783585545837
Hauteur
3.08 in
Poids
4.45 lb
Taille
6 Inch Round
Entrée de câble
Threaded Hubs
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Ouvertures défonçables
2) 1/2"- 3/4", 2(2"