HUBBELL CANADA
Série d'alimentation de meubles affleurants basse tension à grande capacité, couvercle/bride, 1-1/4"/2" KO, finition grise, FF2GY
Image of FF2GY Série d'alimentation de meubles affleurants basse tension à grande capacité, couvercle/bride, 1-1/4"/2" KO, finition grise, FF2GY
Image of FF2GY Série d'alimentation de meubles affleurants basse tension à grande capacité, couvercle/bride, 1-1/4"/2" KO, finition grise, FF2GY
Image of FF2GY Série d'alimentation de meubles affleurants basse tension à grande capacité, couvercle/bride, 1-1/4"/2" KO, finition grise, FF2GY

Série d'alimentation de meubles affleurants basse tension à grande capacité, couvercle/bride, 1-1/4"/2" KO, finition grise, FF2GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FF2GY

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série basse tension à grande capacité affleurante pour meubles, couvercle/bride, 1-1/4"/2" KO, gris.

  • A utiliser avec PT2FIT
  • Raccord d'alimentation de meuble à service unique
  • Couver en cours d'usage en aluminium
  • Finition ivoire
  • Débouchure combinée 1-1/4"/2

Général

Application

Assemblage de la bride d'alimentation et du couvercle du meuble

Catalog Number

FF2GY

Construction

Fabriqué

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

1-1/4", 2" Combo. K.O. Single Service

Performance

  • Electrical - Fire Rating - For use in 1, 1 1/2, or 2 hour rated unprotected reinforced floors
  • Electrical - UL Installation - Min. of 2 feet on centers and not more than one unit per 65 sq. ft. of floor area

Spécifications

  • Conduit Tubes - 3/4" EMT
  • Cored Hole - 3" (76.2) diameter
  • Cover/flange - 1 1/4 in. and 2 in. trade size combination knockout
  • Floor Thickness - 2 1/4 in. to 7 in. (57.2 to 177.8)
  • Wiring Capacity - Up to 36 low voltage cables at .21" (5.3) diameter

Type

Cover Flanges

Type

Couvertures

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 pouces

Type de couvercle

Alimentation en meubles

Type de fini

Gray

UPC

783585395241

Dimensions

Poids

0.6 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Fire Rating - For use in 1, 1 1/2, or 2 hour rated unprotected reinforced floors
  • Electrical - UL Installation - Min. of 2 feet on centers and not more than one unit per 65 sq. ft. of floor area

Configuration

Nombre de prises de sortie

1-1/4", 2" Combo. K.O. Single Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

10