HUBBELL CANADA
Image of FF3GY Série d'alimentation des meubles affleurants, 3 services, bride de couverture de remplacement, finition grise, FF3GY

Série d'alimentation des meubles affleurants, 3 services, bride de couverture de remplacement, finition grise, FF3GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FF3GY

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série d'alimentation de meubles affleurants, 3 services, couvercle de remplacement, gris.

  • Couvercle de remplacement FRF3GY
  • 3 alimentations pour meubles de service
  • (2) moyeux filetés 1/2" pour les données et (1) moyeu fileté 3/4" pour l'alimentation
  • Couvercle en aluminium
  • Finition grise

Général

Catalog Number

FF3GY

Construction

Fabriqué

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (2) 1/2" Threaded Hub Hub 3 Service

Type

Cover Flanges

Type d'accessoire

Inserts de remplacement

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 pouces

Type de couvercle

Alimentation en meubles

Type de fini

UPC

783585395357

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (2) 1/2" Threaded Hub Hub 3 Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

10