
Marque: Killark
No de catalogue: DBF54332
Tôle d'acier de calibre 20. le boîtier avec soudure continue empêche les corps étrangers de pénétrer dans le boîtier. Le cadre de la lentille est doté d'un joint en caoutchouc de silicone et d'une lentille en verre trempé thermiquement. Finition polyester appliquée électrostatiquement.
Application
LINEARLITE DBF fluorescent fixtures are designed for general and task lighting of areas where flammable gases or vapors or combustible dusts may exist due to abnormal conditions resulting in the creation of a Class I, Division 2 or Class II or III, Div. 1 or 2 hazardous location as defined in the NEC. Also for lighting non-hazardous wet locations indoors and outdoors.
Catalog Number
DBF54332
Couleur
White
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type
Steel Fluorescent Fixture
Type d'ampoule
T5
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Type de montage
Pendant
UPC
783936121789
Dimensions
58 po x 16.13 po x 15.13 po
Hauteur
15.13 in
Largeur
16.13 in
Longueur
58 in
Poids brut de l'emballage
38
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
54 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs