
Marque: Killark
No de catalogue: DBFE232302
Tôle d'acier de calibre 20. le boîtier avec soudure continue empêche les corps étrangers de pénétrer dans le boîtier. Le cadre de la lentille est doté d'un joint en caoutchouc de silicone et d'une lentille en verre trempé thermiquement. Finition polyester appliquée électrostatiquement. Construction NEMA 4 pour emplacements humides
Application
LINEARLITE DBFE emergency lighting fixtures provide continuous illumination under normal power and switch to emergency battery backup during power outages. Units contain a battery unit that provides the OSHA required 90 minutes of illumination for egress.
Catalog Number
DBFE232302
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type
Steel Emergency Power Linear Fluorescent Fixture
Type d'ampoule
T8
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Type de montage
Pendant
UPC
783936101095
Dimensions
58 po x 16.13 po x 15.13 po
Hauteur
15.13 in
Largeur
16.13 in
Longueur
58 in
Poids brut de l'emballage
43
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
23 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer