
Marque: Killark
No de catalogue: DEDS-A
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soufflée par le vent, la pluie, les éclaboussures d'eau, l'eau dirigée par un tuyau et les dommages causés par la formation de glace à l'extérieur.
Catalog Number
DEDS-A
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles
3
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Déconnexion sans fusible
Type d'armoire
Boulonné
Type de montage
Mur
UPC
783936116402
Hauteur
12.125 in
Largeur
7.375 in
Poids
19.5 lb
Profondeur
6.875
Fréquence nominale
60 Hz
Nombre de fils
4
Classe NEMA nominale
3R, 4, 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53290
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Nombre de pôles
3