
Marque: Killark
No de catalogue: DEDS-100
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soufflée par le vent, la pluie, les éclaboussures d'eau, l'eau dirigée par un tuyau et les dommages causés par la formation de glace à l'extérieur.
Catalog Number
DEDS-100
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles
3
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Déconnexion sans fusible
Type d'armoire
Boulonné
Type de montage
Mur
UPC
783936116464
Hauteur
15.375 in
Largeur
7.75 in
Poids
19.5 lb
Profondeur
7
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC/250 VDC
Nombre de fils
4
Classe NEMA nominale
3R, 4, 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53290
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Nombre de pôles
3