HUBBELL CANADA
Image of DVL1330X1G Série DVL LED étanche à la poussière/utilisation dangereuse 13 Watt, 120-277 VAC 5000K, 1144 Lumens, DVL1330X1G

Série DVL LED étanche à la poussière/utilisation dangereuse 13 Watt, 120-277 VAC 5000K, 1144 Lumens, DVL1330X1G

Marque: Killark

No de catalogue: DVL1330X1G

La série DVL est un luminaire étanche à la poussière/utilitaire utilisant des LED à haut rendement énergétique. Ce luminaire est fabriqué avec un logement et une monture en fonte d'aluminium sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux. Grâce au design de ce dissipateur thermique interne, l'extérieur du luminaire reste propre, créant ainsi un luminaire à LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

  • Taille compacte, aspect industriel traditionnel et adéquation
  • Les logements DVL LED peuvent être montés sur des boîtiers d'épissure existants de la série DV pour passer d'un logement incandescent à des composants de la série 100
  • Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Instant On - y compris après une interruption de l'alimentation
  • Connexions des cartes LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
  • LM80-08 Mesure de la maintenance des lumens pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie certifiée "absolue", y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70% des lumens initiaux (TM-21 Cal.)

La série DVL est un luminaire étanche à la poussière/utilitaire utilisant des LED à haut rendement énergétique. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en aluminium fondu sans cuivre, adapté aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, le si

Général

Catalog Number

DVL1330X1G

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

1144

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

DVL

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Plafond

UPC

783936084145

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

88

Puissance en Watts

13 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

1144

Plage de Lumens

0-2,000 lm