HUBBELL CANADA
Série E, aluminium, 1" Couvercle de corps de conduit, ESCV-3
Image of ESCV-3 Série E, aluminium, 1" Couvercle de corps de conduit, ESCV-3
*Image représentative
Image of ESCV-3 Série E, aluminium, 1" Couvercle de corps de conduit, ESCV-3

Série E, aluminium, 1" Couvercle de corps de conduit, ESCV-3

Marque: Killark

No de catalogue: ESCV-3

Série E, aluminium, 1" Couvercle de corps de conduit.

La construction légère en aluminium offre une résistance à la corrosion et une installation facile. Les couvercles sont fournis avec des vis zinguées – ne vous inquiétez pas de retirer un couvercle une fois installé.

Général

Application

For use with aluminum conduit bodies.

Catalog Number

ESCV-3

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

E Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Natural

UPC

783936165868

Dimensions

Dimensions

5.375 po x 1.781 po x 0.625 po

Hauteur

0.625 in

Largeur

1.781 in

Longueur

5.375 in

Poids

0.08 lb

Poids brut de l'emballage

0.08

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10