HUBBELL CANADA
Série E, aluminium, 2½ - 3" Couvercle de corps de conduit, ESCV-6
Image of ESCV-6 Série E, aluminium, 2½ - 3" Couvercle de corps de conduit, ESCV-6

Série E, aluminium, 2½ - 3" Couvercle de corps de conduit, ESCV-6

Marque: Killark

No de catalogue: ESCV-6

Série E, aluminium, 2½ - 3" Couvercle de corps de conduit.

La construction légère en aluminium offre une résistance à la corrosion et une installation facile. Les couvercles sont fournis avec des vis zinguées – ne vous inquiétez pas de retirer un couvercle une fois installé.

Général

Application

For use with aluminum conduit bodies.

Catalog Number

ESCV-6

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936165899

Dimensions

Dimensions

12.25 po x 4.5 po x 0.625 po

Hauteur

0.625 in

Largeur

4.5 in

Longueur

12.25 in

Poids brut de l'emballage

0.7

Taille du moyeu

2-1/2" to 3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5