HUBBELL CANADA
Série E, aluminium, 3½ - 4"" Couvercle de corps de conduit, ESCV-7
Image of ESCV-7 Série E, aluminium, 3½ - 4"" Couvercle de corps de conduit, ESCV-7
*Image représentative
Image of ESCV-7 Série E, aluminium, 3½ - 4"" Couvercle de corps de conduit, ESCV-7

Série E, aluminium, 3½ - 4"" Couvercle de corps de conduit, ESCV-7

Marque: Killark

No de catalogue: ESCV-7

Série E, aluminium, 3½ - 4"" Couvercle de corps de conduit.

La construction légère en aluminium offre une résistance à la corrosion et une installation facile. Les couvercles sont fournis avec des vis zinguées – ne vous inquiétez pas de retirer un couvercle une fois installé.

Général

Application

For use with aluminum conduit bodies.

Catalog Number

ESCV-7

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

E Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Natural

UPC

783936165905

Dimensions

Dimensions

14.813 po x 5.453 po x 0.625 po

Hauteur

0.625 in

Largeur

5.453 in

Longueur

14.813 in

Poids brut de l'emballage

0.89

Taille du moyeu

3-1/2" to 4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5