Marque: Killark
No de catalogue: EAC-7CG
Assemblé avec couvercle et joint pour accélérer l'installation – l'installateur dispose de tous les composants nécessaires. Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur alumi
Application
For use on threaded rigid/IMC conduit. Use Type C conduit bodies as pull outlets, or to provide openings for making splices and taps in conductors.
Catalog Number
EAC-7CG
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
C
Série
E Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936075129
Dimensions
17.5 po x 6.5 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
6.5 in
Longueur
17.5 in
Poids brut de l'emballage
6.03
Taille du moyeu
2-1/2"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
C
Quantité dans l'emballage
1