HUBBELL CANADA
Image of EAC-10CG Série E - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - type C - diamètre de moyeu 4"., EAC-10CG

Série E - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - type C - diamètre de moyeu 4"., EAC-10CG

Marque: Killark

No de catalogue: EAC-10CG

Série E - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - type C - diamètre de moyeu 4".

  • Flat back design for easy mounting close to walls
  • Cast of high strength, corrosion and weather resistant aluminum alloy with painted finish
  • May be used on aluminum or steel conduit
  • Lightweight, makes installation simple
  • Ideal for commercial and light industrial applications
  • Furnished with cover and gasket

Assemblé avec couvercle et joint pour accélérer l'installation – l'installateur dispose de tous les composants nécessaires. Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur alumi

Général

Application

For use on threaded rigid/IMC conduit. Use Type C conduit bodies as pull outlets, or to provide openings for making splices and taps in conductors.

Catalog Number

EAC-10CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

C

Série

E Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

UPC

783936075112

Dimensions

Dimensions

17.5 po x 6.5 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

6.5 in

Longueur

17.5 in

Poids brut de l'emballage

10.15

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

C

Logistique

Quantité dans l'emballage

1