HUBBELL CANADA
Image of EALR-8CG Série E - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type LR - Diamètre de moyeu 3"., EALR-8CG

Série E - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type LR - Diamètre de moyeu 3"., EALR-8CG

Marque: Killark

No de catalogue: EALR-8CG

Série E - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type LR - Diamètre de moyeu 3".

  • Flat back design for easy mounting close to walls
  • Cast of high strength, corrosion and weather resistant aluminum alloy with painted finish
  • May be used on aluminum or steel conduit
  • Lightweight, makes installation simple
  • Ideal for commercial and light industrial applications
  • Furnished with cover and gasket

Assemblé avec couvercle et joint pour accélérer l'installation – l'installateur dispose de tous les composants nécessaires. Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur alumi

Général

Application

For use on threaded rigid/IMC conduit. Use conduit outlet bodies for connecting conduit sections, for making bends in conduit runs, as pull outlets, or to provide openings for making splices and taps in conductors.

Catalog Number

EALR-8CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LR

Série

E Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

UPC

783936075259

Dimensions

Dimensions

17.5 po x 6.5 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

6.5 in

Longueur

17.5 in

Poids brut de l'emballage

6.34

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LR

Logistique

Quantité dans l'emballage

1