
Marque: Killark
No de catalogue: EAT-7CG
Assemblé avec couvercle et joint pour accélérer l'installation – l'installateur dispose de tous les composants nécessaires. Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur alumi
Application
For use on threaded rigid/IMC conduit. Use conduit outlet bodies for connecting conduit sections, for making bends in conduit runs, as pull outlets, or to provide openings for making splices and taps in conductors.
Catalog Number
EAT-7CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
T
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936075280
Dimensions
17.5 po x 6.5 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
6.5 in
Longueur
17.5 in
Poids brut de l'emballage
7.84
Taille du moyeu
2-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
T
Quantité dans l'emballage
1