Marque: Killark
No de catalogue: EAC-9
Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 290 cu. dans.
Application
For use on threaded rigid/IMC conduit. Use Type C conduit bodies for connecting conduit sections as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.
Catalog Number
EAC-9
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
C
Série
E Series
Type
Conduit Body
Type de fini
UPC
783936165189
Dimensions
15.594 po x 5.438 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
5.438 in
Longueur
15.594 in
Poids brut de l'emballage
9.5
Taille du moyeu
3-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
C