Marque: Killark
No de catalogue: EASLB-2B
La construction légère en aluminium facilite l'installation et offre une résistance à la corrosion. Le couvercle et le joint amovibles permettent un tirage de fil et un accès plus faciles au chemin de câbles. L'emballage unique E-PAK sert de carton d'expédition et de présentation. Le volume est de 2,9 cu.
Application
For use with conduit to act as an elbow between service entrance and vertical entrance head conduit runs.
Catalog Number
EASLB-2B
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Série
E Series
Type
Service Entrance
Type de fini
UPC
783936166315
Dimensions
1.625 po x 1.875 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
1.875 in
Longueur
1.625 in
Poids brut de l'emballage
0.29
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Nombre d'unités sur la palette
1620
Quantité dans l'emballage
15