
Marque: Killark
No de catalogue: EASLB-3
La construction légère en aluminium facilite l'installation et offre une résistance à la corrosion. Le couvercle et le joint amovibles permettent un tirage de fil et un accès plus faciles au chemin de câbles. L'emballage unique E-PAK sert de carton d'expédition et de présentation.
Application
For use with conduit to act as an elbow between service entrance and vertical entrance head conduit runs.
Catalog Number
EASLB-3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Série
E Series
Type
Service Entrance
Type de fini
UPC
783936166056
Dimensions
4.313 po x 1.563 po x 2.125 po
Hauteur
2.125 in
Largeur
1.563 in
Longueur
4.313 in
Poids brut de l'emballage
0.39
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
6