HUBBELL CANADA
Série EBS LED d'urgence Egress, Watt classé dangereux, 120-277 VAC 5000K, Lumens, EBS23DH-PNBE
Image of EBS23DH-PNBE Série EBS LED d'urgence Egress, Watt classé dangereux, 120-277 VAC 5000K, Lumens, EBS23DH-PNBE
Image of EBS23DH-PNBE Série EBS LED d'urgence Egress, Watt classé dangereux, 120-277 VAC 5000K, Lumens, EBS23DH-PNBE

Série EBS LED d'urgence Egress, Watt classé dangereux, 120-277 VAC 5000K, Lumens, EBS23DH-PNBE

Marque: Killark

No de catalogue: EBS23DH-PNBE

Le système de secours à batterie LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications d'évacuation ou d'anti-panique. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en aluminium fondu sans cuivre et des têtes de luminaire qui sont peintes avec un revêtement en poudre époxy pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux.

  • Les têtes LED fournissent un éclairage clair et net à 5000° Kelvin
  • Valeur de tête LED L70 100 000 heures pour un entretien minimal
  • Deux modèles de tête jusqu'à 500 % plus lumineux que les unités conventionnelles concurrentes
  • Boîtier de type 4 (NEMA 4) pour les endroits humides et difficiles
  • Le groupe B est standard lors de l'utilisation de têtes de type EBSHK
  • Déconnexion de sécurité automatique - Le retrait du couvercle principal déconnecte l'alimentation de la batterie
  • Adaptation ambiante 0°C à 45°C Têtes d'unité de batterie à 55°
  • L'unité compacte ne nécessite que deux points de montage
  • Tension mondiale 120-277 VAC 50/60Hz en entrée Autres caractéristiques
  • Pourcentage élevé de lumens maintenus pendant un cycle de sortie de 90 minutes
  • Les têtes de type EBSHK sont entièrement réglables sur l'unité ou à distance lorsqu'elles sont commandées avec des kits de montage scellés en usine RFSL
  • Les têtes de type EBSEL sont scellées en usine sur leurs boîtiers de montage de type EZ
  • Les têtes peuvent être montées à distance à plus de 300' de l'unité de batterie
  • Les batteries scellées Ni-Cad fournissent 90 minutes de l'éclairage
  • Le voyant LED de l'unité de base intégrée indique que l'alimentation secteur est présente
  • Choix d'une station Push-To-Test intégrée ou à distance pour vérifier le fonctionnement du système
  • La capsule de vapeur pour inhiber la corrosion est standard avec l'unité de boîtier principale
  • Borniers identifiés pour les connexions entrantes et sortantes

Le système de secours à batterie LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications d'évacuation ou d'anti-panique. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et des têtes de luminaires qui sont peintes avec un revêtement en poudre époxy pour une corrosion supplémentaire.

Général

Catalog Number

EBS23DH-PNBE

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

EBS Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936082905

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

23 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant