HUBBELL CANADA
Image of EZB3-SF Série EM/EB/EQ - Boîtier de montage sur support - Taille du moyeu 1" Sans silicone, EZB3-SF

Série EM/EB/EQ - Boîtier de montage sur support - Taille du moyeu 1" Sans silicone, EZB3-SF

Marque: Killark

No de catalogue: EZB3-SF

Série EM/EB/EQ - Boîtier de montage sur support - Taille du moyeu 1" Sans silicone.

Le luminaire HID à base mogul antidéflagrant de la série EZ est conçu pour les applications de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EZ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EZB3-SF

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type de fini

Type de montage

Wall Bracket

UPC

783936122120

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1