HUBBELL CANADA
Image of EMI20 Série EMI - Luminaire à incandescence en aluminium de 200 watts - 250 VCA max., EMI20

Série EMI - Luminaire à incandescence en aluminium de 200 watts - 250 VCA max., EMI20

Marque: Killark

No de catalogue: EMI20

Série EMI - Luminaire à incandescence en aluminium de 200 watts - 250 VCA max.

  • Quatre sources lumineuses : incandescentes, fluorescentes compactes, sodium haute pression et halogénures métalliques
  • Choix de montage : lampe suspendue, plafond, poteau de 25˚ ou support mural de 90˚, tous avec une conception "sans fil" qui permet une installation rapide et facile du luminaire
  • Scellé en usine : aucun joint externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le fileter sur le luminaire pour l'installer
  • Taille compacte-Les lampes incandescentes et DHI à culot moyen, ainsi que les lampes fluorescentes PL permettent de concevoir des luminaires plus petits
  • Résistant à la corrosion-Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre
  • Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée par voie électrostatique
  • La quincaillerie exposée est en acier inoxydable de qualité 316.

Scellé en usine - aucun joint externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le fileter sur le luminaire pour l'installer. Résistant à la corrosion - construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement. La quincaillerie exposée est en acier inoxydable 316.

Général

Catalog Number

EMI20

Couleur

bronzer

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Source d'éclairage

incandescente

Type

Luminaire incandescente en aluminium

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Type de montage

Luminaire seul

UPC

783936143255

Dimensions

Dimensions

13 po x 8 po x 7.5 po

Hauteur

7.5 in

Largeur

8 in

Longueur

13 in

Poids brut de l'emballage

9.1

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

300 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs