HUBBELL CANADA
Image of EMLC4530A2G Série EML LED High Bay/ Low Bay, homologuée pour les zones dangereuses, 45 Watt, 120-277 VAC 5000K, 2930 Lumens, EMLC4530A2G

Série EML LED High Bay/ Low Bay, homologuée pour les zones dangereuses, 45 Watt, 120-277 VAC 5000K, 2930 Lumens, EMLC4530A2G

Marque: Killark

No de catalogue: EMLC4530A2G

Série EML LED High Bay/ Low Bay, homologuée pour les zones dangereuses, 45 Watt, 120-277 VAC 5000K, 2930 Lumens.

  • Compact Explosion-proof with Traditional Industrial Appearance and Suitability
  • Fluted or Exclusive Clear Globe
  • Dome or Angle Reflectors
  • Optional Mounting arrangements including Pendant, Wall, Ceiling, and Stanchion
  • EML LED Housings can be retrofitted to existing EZ splice boxes to upgrade from Incandescent, Fluorescent or HID
  • Energy Savings – Less than 55 Watts of Power
  • Long Life – 50,000 - 55,000 Maintenance Free Hours to 70% Initial Lumens
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000K CCT range approx. 70 CRI
  • Ambient suitability -40°C to 55°C
  • Instant on – Including after power interruption
  • World Voltage 120-277VAC 50/60Hz
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Factory Sealed Construction – No external seal required
  • Suitable for Paint Spray Booth Applications
  • Compact, antidéflagrant, d'apparence et de fonctionnalité industrielles traditionnelles
  • Globe transparent cannelé ou exclusif
  • Réflecteurs en forme de dôme ou d'angle
  • Dispositions de montage en option, notamment suspension, mur, plafond et poteau
  • Les boîtiers LED EML peuvent être adaptés aux boîtes d'épissure EZ existantes pour passer d'une ampoule à incandescence, fluorescente ou HID
  • Économies d'énergie : moins de 55 watts de puissance
  • Longue durée de vie : 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Plage de chromaticité CCT de 5 000 K environ. 70 CRI
  • Adapté aux environnements de -40 °C à 55 °C
  • Allumage instantané, y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120-277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)
  • Construction scellée en usine - Aucun joint externe requis
  • Convient aux applications de cabine de pulvérisation de peinture

Les luminaires LED High Bay/ Low Bay de la série EML sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Ils sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes.

Général

Catalog Number

EMLC4530A2G

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

3750

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

lampe suspendue

UPC

783936084565

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

83.3

Puissance en Watts

45 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

3750

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm