HUBBELL CANADA
Image of S1R10CVRGRY Série encastrée 10", assemblage de couvercle encastré, revêtement en poudre gris, S1R10CVRGRY

Série encastrée 10", assemblage de couvercle encastré, revêtement en poudre gris, S1R10CVRGRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10CVRGRY

Traversée coupe-feu, série encastrée 10", assemblage de couvercle encastré, revêtement en poudre gris.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une plus grande durabilité
  • Conforme aux normes ADA

Standard Product

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10CVRGRY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Aluminum

Taille

Standard Sized Product

Type

Covers

Type

10" Recessed Rated Poke Through Covers

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585547466

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

7