HUBBELL CANADA
Série encastrée 10", plaque d'abandon, revêtement en poudre noir, S1R10ADMTBK
Image of S1R10ADMTBK Série encastrée 10", plaque d'abandon, revêtement en poudre noir, S1R10ADMTBK
Image of S1R10ADMTBK Série encastrée 10", plaque d'abandon, revêtement en poudre noir, S1R10ADMTBK
play
SystemOne 10” FRPT

Série encastrée 10", plaque d'abandon, revêtement en poudre noir, S1R10ADMTBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10ADMTBK

Traversée coupe-feu, encastré série 10", plaque d'abandon, revêtement en poudre noir.

  • Maintient l'indice de résistance au feu UL lorsque le S1R10PTFIT n'est pas activé
  • Construction en aluminium
  • Peinture en poudre noire
  • Comprend la quincaillerie de montage nécessaire

Standard Product

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10ADMTBK

Construction

Fabricated

Couleur

Noir

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Aluminum

Matériau de construction - Unité principale

10 Meunt

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

10" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'accessoire

Abandonment Plate

Type d'article

Abandonment Plate

Type de couvercle

Abandonmant

Type de fini

Black Powder Coat Cover

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585548173

Dimensions

Poids

2.25 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed