HUBBELL CANADA
Série encastrée 10", sous-plaque, centrale, deux groupes, vierge, S1R10CSP2B
Image of S1R10CSP2B Série encastrée 10", sous-plaque, centrale, deux groupes, vierge, S1R10CSP2B
Image of S1R10CSP2B Série encastrée 10", sous-plaque, centrale, deux groupes, vierge, S1R10CSP2B
play
SystemOne 10” FRPT

Série encastrée 10", sous-plaque, centrale, deux groupes, vierge, S1R10CSP2B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10CSP2B

Traversée coupe-feu, encastré série 10", sous-plaque, centrale, deux groupes, vierge.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

Standard Product

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10CSP2B

Construction

Fabricated

Couleur

Blanc

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

2 Meunt

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

10" Recessed Rated Poke Through Covers

Type d'accessoire

Center Sub Plate

Type d'article

10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

White Paint

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585547268

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

25