HUBBELL CANADA
Image of S1R10PSPREPBRKT Série encastrée 10", sous-plaque, périmètre 1/2, support de remplacement, S1R10PSPREPBRKT

Série encastrée 10", sous-plaque, périmètre 1/2, support de remplacement, S1R10PSPREPBRKT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10PSPREPBRKT

Traversée coupe-feu, encastré série 10", sous-plaque, 1/2 périmètre, support de remplacement.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

Standard Product

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10PSPREPBRKT

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

10" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585548166

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

50