Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1R10PSPG
(1) 1.60" opening for 20A & 30A Twist-Lock®
Application
10" Fire-Rated Poke-Through Series
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1R10PSPG
Construction
Fabricated
Couleur
Blanc
Marque des goujons
SystemOne Recessed
Matériau
Steel
Matériau de construction - Unité principale
10 Meunt
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Nombre de prises de sortie
(1) 1.60" Opening
Taille
Standard Sized Product
Type
Sub-Plates
Type
10" Recessed Rated Poke Through Sub Plates
Type d'accessoire
Perimeter Sub Plate
Type d'article
10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components
Type de fini
White Paint
Type de montage
UPC
783585547923
Poids
0.25 lb
Taille
Standard Sized Product
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Nombre de prises de sortie
(1) 1.60" Opening
Quantité dans l'emballage
20