HUBBELL CANADA
Image of S1R4PTQUADNKL Série encastrée 4", (1) raccord S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRNKL, (1) S1R4SPQUAD, (1) S1FRPTJB Boîtier de raccordement Hubbell, S1R4PTQUADNKL

Série encastrée 4", (1) raccord S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRNKL, (1) S1R4SPQUAD, (1) S1FRPTJB Boîtier de raccordement Hubbell, S1R4PTQUADNKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4PTQUADNKL

Traversée coupe-feu, encastré série 4", raccord de sol quadruple avec couvercle plaqué nickel satiné.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 4,00" à 4,12". Perçage ou formation d'un trou rond dans le béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Two Circuit Quad Receptacle

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4PTQUADNKL

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(1) Quad 20A 125V Receptacle

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

4" Recessed Rated Poke Through Kits

Type d'article

Type de fini

Type de montage

4" Core Hole

UPC

783585446189

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Quad 20A 125V Receptacle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1