HUBBELL CANADA
Série encastrée 4", (1) S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRBLK, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTBLK
Image of S1R4PTBLK Série encastrée 4", (1) S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRBLK, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTBLK

Série encastrée 4", (1) S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRBLK, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4PTBLK

Traversée coupe-feu, encastré série 4", raccord de sol traversant, revêtement en peinture poudre noire, S1FRPTJB, pas de sousplaque.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 4,00" à 4,12". Perçage ou formation d'un trou rond dans le béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Standard Product

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4PTBLK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

4" Recessed Rated Poke Through Kits

Type d'article

Type de fini

Type de montage

4" Core Hole

UPC

783585446110

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1