HUBBELL CANADA
Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition aluminium brossé, AFBS1R4CVRALU
Image of AFBS1R4CVRALU Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition aluminium brossé, AFBS1R4CVRALU
Image of AFBS1R4CVRALU Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition aluminium brossé, AFBS1R4CVRALU

Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition aluminium brossé, AFBS1R4CVRALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4CVRALU

Boîtes de sol pour accès surélevé ou bois, encastrées série 4", couvercle assemblé, finition aluminium brossé.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Une grande porte d'évacuation des câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme aux normes ADA

Painted Cast Aluminum Box; Low Profile Cover

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4CVRALU

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Aluminium brossé

Forme du couvercle

Round

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Série

Recessed Round - AFB Series

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box Cover

Type de fini

Aluminum

Type de montage

  • (2) Screw Mount
  • (2) Screw Mount

UPC

783585545301

Dimensions

Largeur

5.5 in

Longueur

5.5 in

Poids

0.75 lb

Taille

4 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

12