HUBBELL CANADA
Image of S1R4CVRBLK Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition en poudre noire, S1R4CVRBLK

Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition en poudre noire, S1R4CVRBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4CVRBLK

Traversée coupe-feu, encastré série 4", assemblage du couvercle, finition en poudre noire.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Une grande porte d'évacuation des câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux normes ADA

Standard Product

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4CVRBLK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Covers

Type

4" Recessed Rated Poke Through Covers

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585445991

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

12