HUBBELL CANADA
Image of AFBS1R4CVRBRS Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée laiton brossé, AFBS1R4CVRBRS

Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée laiton brossé, AFBS1R4CVRBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4CVRBRS

Boîtes de sol en bois ou à accès surélevé, encastrées série 4", couvercle assemblé, finition plaquée laiton brossé.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Une grande porte d'évacuation des câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme aux normes ADA

Low Profile Surface Cover with One Large Cable Egress Door

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4CVRBRS

Couleur

Black Powder Coat

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box Cover

Type de fini

Type de montage

(2) Screw Mount

UPC

783585545325

Dimensions

Largeur

5.5 in

Longueur

5.5 in

Taille

4 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

12