HUBBELL CANADA
Image of S1R4CVRBRS Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée laiton brossé, S1R4CVRBRS

Série encastrée 4", assemblage du couvercle, finition plaquée laiton brossé, S1R4CVRBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4CVRBRS

Traversée coupe-feu, encastré série 4", assemblage de couvercle, finition plaquée laiton brossé.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Une grande porte d'évacuation des câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux normes ADA

Standard Product

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4CVRBRS

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Covers

Type

4" Recessed Rated Poke Through Covers

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585446011

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

12