HUBBELL CANADA
Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué bronze, AFBS1R4BRZ
Image of AFBS1R4BRZ Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué bronze, AFBS1R4BRZ
Image of AFBS1R4BRZ Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué bronze, AFBS1R4BRZ
Image of AFBS1R4BRZ Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué bronze, AFBS1R4BRZ
Discontinué

Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué bronze, AFBS1R4BRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4BRZ

Boîtes de sol en bois ou à accès surélevé, encastrées série 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué bronze.

  • Boîte de sol ronde encastrée de 4"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,50" d'épaisseur
  • La trousse comprend (1) AFBS1R4BASE Boîte, (1) AFBS1R4CVRBRZ Couvercle en cours d'usage

Painted Cast Aluminum Box; Low Profile Cover

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4BRZ

Construction

Fabricated

Couleur

  • Cover
  • Bronze Finish

Famille de produit

Recessed Round - AFB Series

Forme du couvercle

Round

Matériau

Composite

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box and Cover

Type de fini

Bronze

Type de montage

  • Mechanical Mount
  • Mechanical Mount

UPC

783585545264

Dimensions

Hauteur

5.65 in

Poids

3.4 lb

Taille

4 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

195

Quantité dans l'emballage

1