HUBBELL CANADA
Série encastrée 6", sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises 20A pré-câblées (2 contrôlées), 1 ou 2 circuits, fils de sortie 18, S1R6SPHC2
Image of S1R6SPHC2 Série encastrée 6", sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises 20A pré-câblées (2 contrôlées), 1 ou 2 circuits, fils de sortie 18, S1R6SPHC2
Image of S1R6SPHC2 Série encastrée 6", sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises 20A pré-câblées (2 contrôlées), 1 ou 2 circuits, fils de sortie 18, S1R6SPHC2

Série encastrée 6", sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises 20A pré-câblées (2 contrôlées), 1 ou 2 circuits, fils de sortie 18, S1R6SPHC2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6SPHC2

Traversées coupe-feu, encastrées série 6", sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises 20A pré-câblées (2 contrôlées), 1 ou 2 circuits, fils de sortie 18.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

(4) 20A pre-wired receptacles; one or two circuits

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6SPHC2

Couleur

Blanc

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(4) 20A Pre-Wired Receptacles (2 Controlled), 1 or 2 Circuits, 18" Leads

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

6" Recessed Rated Poke Through Sub Plates

Type d'accessoire

Sub Plate

Type d'article

6" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

White Paint

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585545554

Dimensions

Poids

0.5 lb

Taille

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(4) 20A Pre-Wired Receptacles (2 Controlled), 1 or 2 Circuits, 18" Leads

Logistique

Quantité dans l'emballage

12