HUBBELL CANADA
Série encastrée 6", trousse
Image of S1R6PTACEHBRS Série encastrée 6", trousse
Image of S1R6PTACEHBRS Série encastrée 6", trousse

Série encastrée 6", trousse

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6PTACEHBRS

Traversée coupe-feu, encastré série 6", trousse, (1) S1R6PTFIT, (1) S1R6SPA, (1) S1R6SPC, (1) S1R6SPE, (1) S1R6SPH, (1) S1R6CVRBRS.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 6,00" à 6,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

(4) 20A, pre-wired receptacles

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6PTACEHBRS

Couleur

Laiton

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(2) 50% Left Side Sub Plates- (3) Extron® AAP Opening, (5) Extron® MAAP Opening, 50% Left Side, (1) Style Line® Decorator Opening, (2) Hubbell Keystone Openings and (1) 50% Left Side Sub Plate- (1) Style Line® Decorator Opening, (2) Hubbell Keystone Openings

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

6" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'accessoire

6" FRPT Kit

Type d'article

6" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Brushed Brass Plated Cover

Type de montage

  • 6" Core Hole
  • 6" Core Hole

UPC

783585443393

Dimensions

Poids

10.6 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(2) 50% Left Side Sub Plates- (3) Extron® AAP Opening, (5) Extron® MAAP Opening, 50% Left Side, (1) Style Line® Decorator Opening, (2) Hubbell Keystone Openings and (1) 50% Left Side Sub Plate- (1) Style Line® Decorator Opening, (2) Hubbell Keystone Openings

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60

Quantité dans l'emballage

1