HUBBELL CANADA
Image of S1R6PTDEHALU Série encastrée 6", trousse

Série encastrée 6", trousse

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6PTDEHALU

Traversées coupe-feu, encastrées série 6", trousse, (1) S1R6PTFIT, (1) S1R6SPD, (1) S1R6SPE, (1) S1R6SPH, (1) S1R6CVRALU.

  • Pour utilisation avec un trou rond en béton de 6,00 à 6,12 po. Trou rond en béton percé ou formé
  • résistance au feu jusqu'à 2 heures
  • installation par étapes.

(4) prises 20A, précâblées

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 6 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6PTDEHALU

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabriqué

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Nombre de prises de sortie

(2) 50% Left Side Sub Plates- (3) iSTATION Opening, (1) Style Line® Decorator Opening, (2) Hubbell Keystone Openings and (1) 50% Right Side- (4) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads

Taille

Produit de taille standard

Type

FRPT - Complete Kits

Type

Trousse de passage encastré de 6 pouces

Type d'accessoire

Trousse FRPT de 6 pouces

Type d'article

Composants traversée coupe-feu encastrés de 6 pouces

Type de fini

Type de montage

Trou de 6" pour la carotte

UPC

783585443225

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(2) 50% Left Side Sub Plates- (3) iSTATION Opening, (1) Style Line® Decorator Opening, (2) Hubbell Keystone Openings and (1) 50% Right Side- (4) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1