Marque: Gleason Reel
No de catalogue: ER41225
Application
Hand pull or moving machinery
Catalog Number
ER41225
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
CSA
UPC
783246001719
Longueur
25 in
Longueur de câble active
25
Poids
48 lb
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
4