HUBBELL CANADA
Image of ER41425 Série ER Enrouleur électrique polyvalent 25' 14/4 avec câble, ER41425

Série ER Enrouleur électrique polyvalent 25' 14/4 avec câble, ER41425

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: ER41425

Série ER Enrouleur électrique polyvalent 25' 14/4 avec câble.

  • Verrouillage positif à cliquet avec débrayage
  • Construction en acier robuste - Finition en polyester cuit au four

Général

Application

Hand pull or moving machinery

Catalog Number

ER41425

Catégorie de produit

Reels

Enregistrements

CSA

UPC

783246001696

Dimensions

Longueur

25 in

Longueur de câble active

25

Poids

46 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG

Nombre de conducteurs

4