Marque: Gleason Reel
No de catalogue: ER31435
Application
Hand pull or moving machinery
Catalog Number
ER31435
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
CSA
UPC
783246001689
Longueur
35 in
Longueur de câble active
35
Poids
47 lb
Calibre des fils
#14 AWG
Nombre de conducteurs
3