Marque: Gleason Reel
No de catalogue: ER31845
Application
Hand pull or moving machinery
Catalog Number
ER31845
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
CSA
UPC
783246001740
Longueur
45 in
Longueur de câble active
45
Poids
49 lb
Calibre des fils
#18 AWG
Nombre de conducteurs
3